Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material type model | Nose R | Height (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Applicable Holder | Shape | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | XSZ310 | 10 | 9.76 | 18 | 4.76 | XSWBMR2200 | Fig.1 | For cast iron | ||
32.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | XSZ350 | 10 | 9.76 | 18 | 4.76 | XSWBMR2200 | Fig.1 | For Steel | ||
29.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | XSZ310 | 10 | 7.50 | 20 | 4.37 | XSWBMR2200 | Fig.2 | For cast iron | ||
29.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | XSZ350 | 10 | 7.50 | 20 | 4.37 | XSWBMR2200 | Fig.2 | For Steel | ||
36.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | XSZ310 | 12.5 | 12.20 | 22 | 5.70 | XSWBMR2250 | Fig.1 | For cast iron | ||
36.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | XSZ350 | 12.5 | 12.20 | 22 | 5.70 | XSWBMR2250 | Fig.1 | For Steel | ||
34.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | XSZ310 | 12.5 | 9.38 | 23 | 5.56 | XSWBMR2250 | Fig.2 | For cast iron | ||
34.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | XSZ350 | 12.5 | 9.38 | 23 | 5.56 | XSWBMR2250 | Fig.2 | For Steel | ||
47.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | XSZ310 | 15.0 | 14.64 | 27 | 6.75 | XSWBMR2300 | Fig.1 | For cast iron | ||
47.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | XSZ350 | 15.0 | 14.64 | 27 | 6.75 | XSWBMR2300 | Fig.1 | For Steel | ||
43.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | XSZ310 | 15.0 | 11.25 | 28 | 6.35 | XSWBMR2300 | Fig.2 | For cast iron | ||
43.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | XSZ350 | 15.0 | 11.25 | 28 | 6.35 | XSWBMR2300 | Fig.2 | For Steel |
Loading...
Material type | Carbide | Coating | X's |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material type model
Nose R
Height(mm)
Width(mm)
Thickness(mm)
Applicable Holder
Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften