Excel-Spiralgewindebohrer ESP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ESP4M0.7
ESP5M0.8
ESP6M1
ESP8M1.25
ESP10M1.5
ESP12M1.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Under-head Length Ln
(mm)
Neck diameter dn
(mm)
Model Type
(Type)
Shank square part K Shank square part Lk

184.77 €

1 6 Arbeitstage M40.7525GT57203.1147

195.31 €

1 6 Arbeitstage M50.8605.5GT58223.914.57

209.10 €

1 6 Arbeitstage M61626GT510254.714.57

269.13 €

1 6 Arbeitstage M81.25706.2GT613--258

373.79 €

1 6 Arbeitstage M101.5757GT615--25.58

490.60 €

1 6 Arbeitstage M121.75828.5GT718--26.59

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5 Tool Material Type Carbid
work material Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Surface Treatment TiCN Number of Grooves Flutes 3

Technischer Support