Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SGSP8M1R
Teilenummer
|
---|
SGSP8M1R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Number of Grooves Flutes | Under-head Length Ln (mm) | Neck diameter dn (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1 | 70 | 6.2 | REG P3 | 8.8 | 3 | 29.8 | 6.75 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für SG Spiralgewindebohrer SGSP, die Teilenummer ist SGSP8M1R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SGSP8M1R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Number of Grooves Flutes
Under-head Length Ln(mm)
Neck diameter dn(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SGSP10M1.25R |
SGSP10M1.5R |
SGSP12M1.5R |
SGSP12M1.75R |
SGSP16M1.5R |
SGSP16M2R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Number of Grooves Flutes | Under-head Length Ln (mm) | Neck diameter dn (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | 7 | REG P3 | 10.5 | 3 | 31.4 | 8.55 | ||
37.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | 7 | REG P3 | 10.5 | 3 | 31.4 | 8.25 | |
65.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | 8.5 | REG P3 | 12.3 | 3 | 36.2 | 10.25 | ||
65.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | 8.5 | REG P4 | 12.3 | 3 | 36.2 | 9.95 | ||
97.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 95 | 12.5 | REG P3 | 14 | 3 | 44.4 | 14.25 | ||
91.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16 | 2 | 95 | 12.5 | REG P4 | 14 | 3 | 44.4 | 13.65 |