Nicht magnetischer Stift für die Punkt-Finder-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ST-6-29NM

Teilenummer
ST-6-29NM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

180.26 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Messgeräte Tip diameter(mm) φ6 L(mm) 29
Screw Dimensions M3 x 0.5 Applicable Product Point Finder i / Waterproof Point Finder i

Sie befinden sich auf der Seite für Nicht magnetischer Stift für die Punkt-Finder-Serie, die Teilenummer ist ST-6-29NM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST-6-29NM.

Technischer Support