Teilenummer
|
---|
MG308-1.0-12.5 |
MG308-1.2-12.5 |
MG308-1.6-12.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wire Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
476.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | |
466.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.2 | |
445.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.6 |
Loading...
Product Type | Schweißdraht | JIS Standard | YS308 equivalent | AWS Standard | ER308 Equivalent |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 Box (12.5 kg) | Applications and Special Features | For SUS304 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wire Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften