Stainless Steel Wire MG316L

Stainless Steel Wire MG316L
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Schweißdraht aus rostfreiem Stahl für EN 1.4404 Equiv..

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MG316L-1.0-12.5
MG316L-1.2-12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wire Diameter
(mm)

607.16 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1

585.43 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißdraht JIS Standard YS316L equivalent AWS Standard ER316L Equivalent
Authorized by the Classification Society of Japan NK、ABS Amount Of Content 1 Box (12.5 kg) Applications and Special Features For SUS316L

Technischer Support