Aluminum MIG Welding Wire A5356【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A5356WY-0.8-2.5
A5356WY-0.8-5
A5356WY-1.0-5
A5356WY-1.2-2.5
A5356WY-1.2-5
A5356WY-1.6-5
A5356WY-2.4-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wire Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Size Number Contained In A Packet

120.16 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 0.81.0-2.0, 2.0 or greater0.5 kg Spool0.5kg×5

193.33 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 0.81.0-2.0, 2.0 or greater5 kg Spool5kg×1

181.43 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 11.0~2.05 kg Spool5kg×1

181.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1.22.0 or more, 3.0 or more, 4.0 or more0.5 kg Spool0.5kg×5

154.51 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1.22.0 or more, 3.0 or more, 4.0 or more5 kg Spool5kg×1

144.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1.64.0 or more, 12.0 or more5 kg Spool5kg×1

142.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2.412.0 or more5 kg Spool5kg×1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißdraht Material Aluminum

Technischer Support