Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NEW-8544
Connecting type | Unabhängige Ausführung | Material | Stahl | Frontage(mm) | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 600 | Height(mm) | 1200 | Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) | 4 |
Product Type | Ausführung für leichte Lasten (bis zu 200 kg) | Uniform Load Capacity(kg/grade) | 200 | Collar | Ivory |
Details Type | Assembly type | Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) | 1000 | Amount Of Content | 1 unit |
Sie befinden sich auf der Seite für Regale für mittlere / leichte Lasten, Typ NEW (weißgrau) , Höhe 1.200 mm, die Teilenummer ist NEW-8544.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NEW-8544.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften