WATERMILLS ® 3-Nut-Senker WMC 90° Hochgeschwindigkeits-Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WMC104S6L50

Teilenummer
WMC104S6L50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.13 €

12.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen Tip angle (θ) 90° Tool Diameter (D)(mm) 10.4
Single blade, two blades Einzelklinge Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung Shank diameter (φ)(mm) 6 Tip diameter(mm) 2.5
Overall Length(mm) 50(±1) Shank diameter tolerance h9

Sie befinden sich auf der Seite für WATERMILLS ® 3-Nut-Senker WMC 90° Hochgeschwindigkeits-Stahl, die Teilenummer ist WMC104S6L50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WMC104S6L50.

Technischer Support