HS-419 Foot Switch

HS-419 Foot Switch
  • Mengenrabatt
[Features]
· Pedal operated remote controller.
· Ideal for long and continuous work.
· It can be used simply by connecting to the main body.
[Product Specifications]
· Weight: 215 g
· Cord length: 1.5 m
· External Dimensions: 76 mmφ x 23 (H) mm (Foot Switch Part)
· Applicable Models: HS-400/HS-401

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61-0484-33

Teilenummer
61-0484-33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

122.84 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support