Teilenummer
|
---|
2557250302 |
2557250402 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
167.21 € | 1 | 20 Arbeitstage | 305 | ||
255.58 € | 1 | 20 Arbeitstage | 355 |
Loading...
Product Type | Diamantschneider | Specifications | Nassausführung | Application | Für Beton, Mörtel |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 3 | Hole Diameter(mm) | 27 | Tip Height(mm) | 6.5 |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften