Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LC-4204-K300 |
LC-4204-K600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
467.00 € | 1 | 30 Arbeitstage | 10 | ||
467.00 € | 1 | 30 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Main applications | Waagen | Dust-proof and waterproof function | Verfügbar | Specification details | Rated capacity (mass): 3 kN (305.9 kg) |
---|---|---|---|---|---|
Details of the dust-proof and waterproof performance | IP54 | Weight(kg) | 2 | Operating temperature and humidity range | −10℃〜40℃ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften