Wasserdichter Behälter zum Tragen, NK-Ausführung, mit Innenpolster (NK903BS)

Wasserdichter Behälter zum Tragen, NK-Ausführung, mit Innenpolster NK903BS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • NK903BS
  • NK903BS
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: NK903BS

Marke: TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE

Preis: 114.72

Lieferzeit: 7 Arbeitstage


Technische Daten:

Mass: 630 g

External Dimensions (L x W x H): 231×173×97 mm

Internal dimensions (l x w x h): 180×114×79 mm

Supplement: -


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NK903BS

Teilenummer
NK903BS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMass
(g)
External Dimensions (L x W x H)
(mm)
Internal dimensions (l x w x h)
(mm)
Supplement

114.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10630231×173×97180×114×79-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Box für Schutzausrüstung Case color Schwarz
Material Cover Base: Reinforced PP, Latch: 66 Nylon, Handle Grip: Elastomer, Internal Pressure Regulating Valve: 66 Nylon / PTFE, Hinge Pin: Stainless Steel, Waterproof Packing: EPDM, Interior Sponge: Polyurethane / With 12.7 mm Cut Protection Grade IP65 Operating Temperature Range(°C) -20 – 60

Technischer Support