Teilenummer
|
---|
DF42-127 |
DF52-147 |
DF52-165 |
DF52-190 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 127 | 1.4 | 42 | 4949022006309 | |
20.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 147 | 1.5 | 52 | 4949022006316 | |
20.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 165 | 1.6 | 52 | 4949022006323 | |
20.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 190 | 1.6 | 52 | 4949022006330 |
Loading...
Work material | Holz | Hole Diameter(mm) | 20 | Blade type | Center Staggered Teeth |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften