Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MGD-305
Work material | Baumaterial | Outer Diameter(mm) | 305 | Blade thickness(mm) | 2.6 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 30.5 | Blade Width(mm) | 4.0 | JAN Code | 4949022006408 |
Blade type | Segment |
Sie befinden sich auf der Seite für Max Gear Diamantklinge (für Laser-Trockenbeton) , die Teilenummer ist MGD-305.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MGD-305.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften