Teilenummer
|
---|
PC255-100 |
PC255-120 |
PC305-100 |
PC305-120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | JAN Code | Blade type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 255 | 2 | 100 | 4949022002264 | Center Triple Blades | |
159.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 255 | 2 | 120 | 4949022002271 | Center Staggered Teeth | |
157.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 305 | 2.4 | 100 | 4949022002295 | Center Staggered Teeth | |
186.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 305 | 2.4 | 120 | 4949022002301 | Center Staggered Teeth |
Loading...
Work material | Polyvinylchlorid, Kunststoff | Hole Diameter(mm) | 25.4 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften