Teilenummer
|
---|
KN-147 |
KN-165 |
KN-190 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.30 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 147 | 1.3 | 4949022006125 | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 165 | 1.6 | 4949022006071 | |
31.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 190 | 1.6 | 4949022006088 |
Loading...
Work material | Holz | Number of flutes(P) | 52 | Hole Diameter(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Blade type | Center Staggered Teeth |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften