6348PSP Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision, 150 mm lang

6348PSP Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision, 150 mm lang
Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision, 150 mm lang Paarweise planparallel feingeschliffen.
Größenangaben stirnseitig auf dem Produkt.
Sätze ergeben einen großen Bereich mit 1 mm-Stufung.
Einsatzgehärtet.

Paartoleranz tp in der Höhe IT 5.
Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite 0,01 mm.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768m. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
370445
370452
370460
370478
370486
370494
370502
370510
370528
370536
370544
370551
370569
370577
370585
370593
370601
370619
370627
370635
370643
370650
370668
370676
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

100.96 €

1 5 Arbeitstage 10

100.96 €

1 5 Arbeitstage 10

100.96 €

1 5 Arbeitstage 10

103.27 €

1 5 Arbeitstage 10

103.27 €

1 5 Arbeitstage 10

103.27 €

1 5 Arbeitstage 10

103.27 €

1 5 Arbeitstage 10

103.27 €

1 5 Arbeitstage 10

103.27 €

1 5 Arbeitstage 10

105.58 €

1 5 Arbeitstage 10

105.58 €

1 5 Arbeitstage 10

105.58 €

1 5 Arbeitstage 10

105.58 €

1 5 Arbeitstage 10

105.58 €

1 5 Arbeitstage 10

105.58 €

1 5 Arbeitstage 10

109.04 €

1 5 Arbeitstage 10

109.04 €

1 5 Arbeitstage 10

109.04 €

1 5 Arbeitstage 10

109.04 €

1 5 Arbeitstage 10

109.04 €

1 5 Arbeitstage 10

109.04 €

1 5 Arbeitstage 10

113.09 €

1 5 Arbeitstage 10

113.09 €

1 5 Arbeitstage 10

113.09 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Technischer Support