Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
83824
Teilenummer
|
---|
83824 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | L x B x H (mm) | DIN 6330B | DIN 6342: Stk. x Größe | DIN 6379: Stk. x Länge | DIN 787: Stk.x Länge | No. 3113A: Stk. x Größe | No. 6314Z: Stk. x Größe | No. 6485: Stk. x Größe | No. 6500E: Stk. x Größe | Nut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
659.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 359x333x57 | 4x | 4x2 | 4x100 | 4x80, 4x125 | 1x 18x18 | 4x 14x100 | 1x1420 | 4x2, 4x3 | M12x14 |
Loading...
DIN 6319G | 6x | No. 6334 | 4x | No. 6339 | 1x |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für 6531 Spannwerkzeug-Sortimentskasten, die Teilenummer ist 83824.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 83824.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
L x B x H(mm)
DIN 6330B
DIN 6342: Stk. x Größe
DIN 6379: Stk. x Länge
DIN 787: Stk.x Länge
No. 3113A: Stk. x Größe
No. 6314Z: Stk. x Größe
No. 6485: Stk. x Größe
No. 6500E: Stk. x Größe
Nut
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
83642 |
83808 |
83816 |
83832 |
83840 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | L x B x H (mm) | DIN 6330B | DIN 6342: Stk. x Größe | DIN 6379: Stk. x Länge | DIN 787: Stk.x Länge | No. 3113A: Stk. x Größe | No. 6314Z: Stk. x Größe | No. 6485: Stk. x Größe | No. 6500E: Stk. x Größe | Nut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,128.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 480x528x60 | 6x | 4x4 | 4x125 | 4x125, 4x200 | 1x 30x30 | 4x 22x160 | 1x2232 | 4x2, 4x3 | M20x22 | ||
580.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 350x225x47 | 6x | 4x1 | 4x80 | 4x63, 4x100 | 1x 16x16 | 4x 11x80 | - | 4x1, 4x2, 2x3 | M10x10 | ||
650.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 359x333x57 | 4x | 4x2 | 4x100 | 4x80, 4x125 | 1x 18x18 | 4x 14x100 | - | 4x2, 4x3 | M12x12 | ||
851.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 390x415x55 | 4x | 4x3 | 4x125 | 4x100, 4x160 | 1x 24x24 | 4x 18x125 | 1x1420 | 4x2, 4x3 | M16x16 | ||
865.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 390x415x55 | 4x | 4x3 | 4x125 | 4x100, 4x160 | 1x 24x24 | 4x 18x125 | 1x1420 | 4x2, 4x3 | M16x18 |