Muttern für T-Nuten

Muttern für T-Nuten
  • Mengenrabatt
Muttern für T-Nuten GN 506.2 sind einschwenkbar, d. h. sie können an beliebiger Stelle in die Nut eingesetzt werden.
Durch das Federblech wird ein unbeabsichtigtes Verschieben der Mutter in der Nute verhindert, was insbesondere bei senkrechter Anordnung der Profilschiene von großem Vorteil ist. Dabei zeichnet sich diese Ausführung dadurch aus, dass unterschiedliche Nuthöhen überbrückt werden können.
Mit Muttern GN 506.2 können z. B. Scharniere an handelsüblichen Profilschienen befestigt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
506.2-8-M4
506.2-8-M5
506.2-8-M6
506.2-8-M8
506.2-10-M5
506.2-10-M6
506.2-10-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

1.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

1.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

1.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

1.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

1.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

1.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support