Winkelschlüssel mit Keilende (Für Drehmoment -Scherschrauben)

Winkelschlüssel mit Keilende (Für Drehmoment -Scherschrauben)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
· Konzipiert mit Betonung auf Höhe und Winkel (70°) für die Verwendung mit Drehmoment -Scherschrauben.
· Die hochrostbeständige stromlose Beschichtung sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild.
· 2 Befestigungslöcher erleichtern die Montage des Fallschutzkabels.

(i)Hinweis

  • Verwenden Sie eine , die der Größe der Schrauben/ Muttern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMN-16
SMN-20
SMN-22
SMN-30M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Abmessungen der gegenüberliegenden Seite
(mm)
JAN Code Trusco Code Masse
(g)

40.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 340274953488277548389-3839475

48.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 375324953488277555389-3847660

74.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 460364953488277562389-3855990

48.76 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 375304953488280135389-3863650

Loading...

  1. 1

Technischer Support