Achteckiger, einseitiger, positiver ML-Unterbrecher mit geringem Widerstand, OWMT0807-ML

Achteckiger, einseitiger, positiver ML-Unterbrecher mit geringem Widerstand, OWMT0807-ML

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OWMT0807AAER-ML-AH130
OWMT0807AAER-ML-AH3135
RDCM1203TN-UX30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Material Classification Material type Accuracy Honing Applicable TAC Mill ISO Model No. (Metric) Trusco Code Quantity of units ordered
(piece)

22.32 €

10 6 Arbeitstage -----Stainless steel, PVD coating material for steel----709-0765-

22.32 €

10 6 Arbeitstage -----PVD Coating Material for Steel----709-0773-

18.21 €

10 6 Arbeitstage R (kreisförmig)D (15°)StahlSonstigeCarbideUX30CAvailableERD4000 (Former product)RDCM1203M0TN-10

Loading...

  1. 1

Technischer Support