Unika "Einfunktions-Kernbohrer Schaft für Werkstoffe (Für Drehbohrmaschinen)

Unika "Einfunktions-Kernbohrer Schaft für Werkstoffe (Für Drehbohrmaschinen)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
· Die Zweiklingenkombination mit einer führenden Innenklinge kann in einem Durchgang ein Loch durch metallbeschichtete Verkleidungen, mit rostfreier Stahl überzogenes Holz und Werkstoff wie Metall + Isolierung + Sperrholz bohren.
· Guter Spanabtransport beim Holz ermöglicht das Schneiden durch Nägel und durch eine geschichtete dünne Stahl-Platte.
[Anwendungen]
· Arbeit: Brett, 2 × 4 (schneidet auch Nägel), Holz, Sperrholz, PVC Platte, FRP usw.
[Werkstoffe]
· Klinge: Hartmetallspitze
· Zentrierbohrer: Hochgeschwindigkeitsstahl

(i)Hinweis

  • * Ausschließlich zur Rotation. Weder Vibrationen noch Aufprall anwenden .

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ES-F32ST
ES-F35ST
ES-F38ST
ES-F50ST
ES-F65ST
ES-F70ST
ES-F80ST
ES-F110ST
ES-F160ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bore Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Effective Length
(mm)

148.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32270150

147.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 35270150

147.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38270150

117.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50269135

139.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 65269135

142.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 70269135

159.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80269135

207.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 110269135

322.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 160269135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type FC type for composite materials (straight shank) Compatible Electric Motor Electric drill / impact drill (rotating mode) Shank shape 10 mm/13 mm shank/zip fastener
Work material Soft siding board Work material Gypsum Board Work material Polyvinyl chloride material
work material FRP Work material Wood, Plywood Work material Thin steel plate, Light metal (aluminum)
Work material Metal siding board Work material 2 x 4 (with nails) Work material Stainless steel plate
Blade tip shape 2 pc Set Blade

Technischer Support