Unika „Einfach -Kernbohrer E&S“ SDS- Schaft für Werkstoffe (Für Drehbohrmaschinen)

Unika „Einfach -Kernbohrer E&S“ SDS- Schaft für Werkstoffe (Für Drehbohrmaschinen)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
· Die Zweiklingenkombination mit einer führenden Innenklinge kann in einem Durchgang ein Loch durch metallbeschichtete Verkleidungen, mit rostfreier Stahl überzogenes Holz und Werkstoff wie Metall + Isolierung + Sperrholz bohren.
· Guter Spanabtransport beim Holz ermöglicht das Schneiden durch Nägel und durch eine geschichtete dünne Stahl-Platte.
[Anwendungen]
· Arbeit: Brett, 2 × 4 (schneidet auch Nägel), Holz, Sperrholz, PVC Platte, FRP usw.
[Werkstoffe]
· Klinge: Hartmetallspitze
· Zentrierbohrer: Hochgeschwindigkeitsstahl

(i)Hinweis

  • * Ausschließlich zur Rotation. Weder Vibrationen noch Aufprall anwenden .

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ES-F32SDS
ES-F35SDS
ES-F38SDS
ES-F65SDS
ES-F70SDS
ES-F80SDS
ES-F100SDS
ES-F160SDS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bore Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Effective Length
(mm)

148.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32283150

152.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 35283150

152.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38283150

139.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 65282135

146.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 70282135

159.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80282135

190.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100282135

322.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 160282135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type FC type for composite materials (SDS shank) Compatible Electric Motor Electric drill / impact drill (rotating mode) Shank shape 10 mm/13 mm shank/zip fastener
Work material Soft siding board Work material Gypsum Board Work material Polyvinyl chloride material
work material FRP Work material Wood, Plywood Work material Thin steel plate, Light metal (aluminum)
Work material Metal siding board Work material 2 x 4 (with nails) Work material Stainless steel plate
Blade tip shape 2 pc Set Blade

Technischer Support