Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CBTZ-00/01 |
CBTZ-00/02 |
CBTZ-00/04 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Breite (mm) | Ausführung | Gewicht (g) | Art des Zubehörs | Größenbezeichnung | Kapazität (mAh) | Durchmesser (mm) | IEC-Bezeichnung | Sonstige Bezeichnung | Länge (mm) | Einsatz im Ex-Bereich | Höhe inkl. Pole (mm) | Anzahl der Zellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 20 | 3 Arbeitstage | 3 | 24 | Lithium | 4.6 | - | Knopfzelle | 290 | 24 | CR 2430 | keine | 24 | falsch | 3 | 1 | |||
7.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 24 | Lithium | 10 | - | Knopfzelle | 1000 | 24 | CR 2477N | keine | 24 | falsch | 7.7 | 1 | |||
3.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Breite(mm)
Ausführung
Gewicht(g)
Art des Zubehörs
Größenbezeichnung
Kapazität(mAh)
Durchmesser(mm)
IEC-Bezeichnung
Sonstige Bezeichnung
Länge(mm)
Einsatz im Ex-Bereich
Höhe inkl. Pole(mm)
Anzahl der Zellen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften