Fräser TAW13/EAW13 Einsatz, SWMW

Fräser TAW13/EAW13 Einsatz, SWMW

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Einsatz mit flach Oberseite.
[Merkmale]
· Schneidkantenverstärkte Ausführung.
· Quadratische, einseitige Spezifikation.

(i)Hinweis

  • Bei der Produktabbildung handelt es sich um ein repräsentatives Beispiel. Die Form kann je nach Anzahl unterschiedlich sein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWMW13T3AFTR-AH120
SWMW13T3AFTR-NS740
SWMW13T3AFTR-T1115
SWMW13T3AFTR-T3130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Material Classification Material type

14.10 €

10 6 Arbeitstage Stahl / GusseisenCoatingAH120

11.92 €

10 6 Arbeitstage StahlCermetNS740

14.10 €

10 6 Arbeitstage GusseisenCoatingT1115

14.10 €

10 6 Arbeitstage StahlCoatingT3130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) S (quadratisch) Clearance angle Sonstige Available corners 4
Accuracy M Honing Available Insert Shape Figure 3
Type Ordinary Blade Quantity of units ordered(piece) 10

Technischer Support