Sonde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PP016

Teilenummer
PP016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

488.95 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bandbreite(MHz) 10|300 Kabellänge(m) 1.20 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
Divider Spannung 1:1|10:1 Kapazität(pF) 46/12 ohmscher Widerstand(Ω) 1/10 M
Nennspannung(V) 600 Größe (⌀)(mm) 5 Artikelausführung Sonde
lesen Kategorie CAT I Ausführung Passiv

Sie befinden sich auf der Seite für Sonde, die Teilenummer ist PP016.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PP016.

Technischer Support