Teilenummer
|
---|
CP030-3M |
CP031A |
CP150-6M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ein DC-Lesebereich (maximal) (A) | Stromstärke AC (maximal) (A) | Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme (mm) | lesen Kategorie | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,825.79 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 50 | 50 | 5 | CAT I | 240 | |
10,193.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 50 | 5 | CAT I | 260 | |
11,188.31 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | - | - | 20 | CAT II 600 V|CAT III 300 V | 500 |
Loading...
Grundlegende Genauigkeit(%) | 1 | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Aktueller Messwert | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Klemme Adapter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ein DC-Lesebereich (maximal)(A)
Stromstärke AC (maximal)(A)
Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme(mm)
lesen Kategorie
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften