Netzbetrieben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T3AFG120

Teilenummer
T3AFG120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,677.09 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ARB- Frequenzbereich(MHz) 1 µHz - 20 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeige (Testausrüstung) LCD
Externe Modulation Der DSB-AM. UKW. PM. ASK. FSK. PSK. PWM. fegen. platzen. harmonisch Frequenzbereich 0,000001 Hz - 120 MHz Frequenzbereich (Dreieck)(MHz) 1 µHz - 1
Frequenzbereich (Rechteckwelle)(MHz) 1 µHz - 25 MHz Frequenzbereich (Sinus)(MHz) 1 µHz - 120 Funktionen des Funktionsgenerators Modulation
Schnittstellen (Funktionsgeneratoren) USB- Devise| USB-Host | LAN Interne Modulation Der DSB-AM. UKW. PM. ASK. FSK. PSK. PWM. fegen. platzen. harmonisch Maximale Frequenz(MHz) 120
Frequenz(Hz) 0.000001 Anzahl der Kanäle (LOV) zweikanalig Ausgangstyp Beliebig | Dreieck| Puls | Rauschen | Rechteck | Sinus
Stromversorgung Netz Größe (Höhe)(mm) 107.2 Größe (Breite)(mm) 260.3
Artikelausführung Netzbetrieben Signalausgabemodell (en) Sinus. Platz. Dreieck. Impuls. Lärm. willkürlich Rechteckwellen-Anstiegsrate(ns) 9
Gewicht(g) 4420.0

Sie befinden sich auf der Seite für Netzbetrieben, die Teilenummer ist T3AFG120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T3AFG120.

Technischer Support