Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PAXI0030
Befestigungsart(mm) | 92 x 45 | Zählerbereich | -99999 bis 999999 | Höhe(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Anzeige (Details) | LED | Eingangsspannungsbereich(V DC) | 11 - 36 | IP-Schutzart | IP65 (vorne) |
Anzahl der Zeichen | 9999999 | Spannungsversorgung (Details)(V DC) | 11 - 36 | Größe (Höhe)(mm) | 50 |
Größe (Tiefe)(mm) | 104 | Größe (Breite)(mm) | 96 | Lesereichweite (n)(Hz) | Drehzahlmesser: 0,01 Hz - 20 kHz / Zähler: 0 - 34 k |
Zurücksetzen | Elektrisch / Taste | Modell (Herstellermodell) | PAXI DC |
Sie befinden sich auf der Seite für DC-Zähler / Drehzahlmesser, die Teilenummer ist PAXI0030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PAXI0030.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften