Ratenmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TA327401

Teilenummer
TA327401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

224.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart(mm) 32 x 74 Anzeige (Details) 2-zeiliges LED-Display IP-Schutzart IP65 (vorne) / IP20 (hinten)
Spannungsversorgung (Details) 24 V AC/DC bis 230 V AC/DC Größe (Höhe)(mm) 35 Größe (Tiefe)(mm) 53
Größe (Breite)(mm) 77 Modell (Herstellermodell) TA327401 Gewicht(g) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Ratenmesser, die Teilenummer ist TA327401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TA327401.

Technischer Support