Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2097022 |
3869443 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Farbe | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Werkstoff | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Steckerfunktionen | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | lesen Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 256 | - | |
199.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Schwarz | rot | Bananenheber 4 mm | Bananenheber 4 mm | PVC | 10 | 1000 | Schaufelsicher | abgewinkelt | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V |
Loading...
Artikelausführung | Sicherheitstestleitung et |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Farbe
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Werkstoff
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Steckerfunktionen
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
lesen Kategorie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften