Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FLK-1662 CH |
FLK-1662 DE |
FLK-1663 CH |
FLK-1664FC CH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schnittstellen | Speicher | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,410.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | ||
1,632.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | |
2,228.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | IR | Ja | |
2,774.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | IR | Bluetooth® | Ja |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | DIN-Norm | DIN IEC 60364 | Anzeigenart | Digital (LCD) |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP40 | Stromversorgung | Batterie | Größe (Höhe)(mm) | 125 |
Größe (Breite)(mm) | 250 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 100 | Artikelausführung | Elektrischer Tester |
lesen Kategorie | CAT III 500 V|CAT IV 300 V | Lesereichweite (VDE) | Spannung| Frequenz| Isolationswiderstand| Impedanz| Impedanz | Funktionen des VDE-Testers | RCD/FI-Prüfung |
Gewicht(g) | 1300.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schnittstellen
Speicher
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften