Messleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4634011

Teilenummer
4634011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Kompatibel mit (Details) Kabeldetektorsystem AT-7000 Kompatibel mit (Diagostics Zubehör) Beha amprobe
Größe (Höhe)(mm) 70 Größe (Breite)(mm) 150 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 200
Artikelausführung Messleitung Gewicht(g) 750

Sie befinden sich auf der Seite für Messleitung, die Teilenummer ist 4634011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4634011.

Technischer Support