Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4918072 |
4918085 |
4918097 |
4980695 |
4980707 |
4980718 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzeige (Spannungsprüfer) | Frequenzbereich | IP-Schutzart | Maximale Frequenz (Hz) | Frequenz (Hz) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | lesen Kategorie | Lesemodell (Spannung ) | Modell (Herstellermodell) | V AC-Lesebereich | V AC-Lesebereich (min.) (V) | V AC-Lesebereich (maximal) (V) | V DC-Lesebereich | Spannung DC-Lesebereich (maximal) (V) | Spannung DC (min.) (V) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Akustische | LED | - | IP65 | - | - | 27.5 | 23.5 | 156.2 | Berührungsloser Spannungsprüfer | CAT IV 1000 V | Phase | NCV-1020-EUR | 50 bis 1000 V. | 50 | 1000 | - | - | - | 58 | |
55.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Akustische | LED | - | IP65 | - | - | 27.5 | 23.5 | 156.2 | Berührungsloser Spannungsprüfer | CAT IV 1000 V | Phase | NCV-1030-EUR | 50 bis 1000 V. | 50 | 1000 | - | - | - | 60 | |
69.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Akustische | LED | - | IP65 | - | - | 27.5 | 23.5 | 156.2 | Berührungsloser Spannungsprüfer | CAT IV 1000 V | Phase | NCV-1040-EUR | 50 bis 1000 V. | 50 | 1000 | - | - | - | 62 | |
286.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LED | akustisch | 40 Hz - 70 Hz | IP64 | 70 | 40 | 280 | 78 | 35 | Zweipoliger Spannungsprüfer | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | Phase | rotierendes Magnetfeld | Durchgang | FI | 2100-ALPHA BUNDLE | 12 bis 690 V. | 12 | 690 | 12 bis 690 V. | 690 | 12 | 310 | |
434.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LCD | LED | Vibration| akustisch | 40 Hz - 70 Hz | IP64 | 70 | 40 | 280 | 78 | 35 | Zweipoliger Spannungsprüfer | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | Rotierendes Magnetfeld | Durchgang | FI | Phase | 2100-BETA BUNDLE | 12 bis 690 V. | 12 | 690 | 12 bis 690 V. | 690 | 12 | 310 | |
511.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Akustik | LCD | LED | Vibration | 40 Hz - 70 Hz | IP64 | 70 | 40 | 295 | 28 | 35 | Zweipoliger Spannungsprüfer | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | Rotierendes Magnetfeld | Durchgang | FI | Phase | ohmscher Widerstand | 2100-GAMMA BUNDLE | 12 bis 1000 V. | 12 | 1000 | 12 bis 1200 V. | 1200 | 12 | 290 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzeige (Spannungsprüfer)
Frequenzbereich
IP-Schutzart
Maximale Frequenz(Hz)
Frequenz(Hz)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
lesen Kategorie
Lesemodell (Spannung )
Modell (Herstellermodell)
V AC-Lesebereich
V AC-Lesebereich (min.)(V)
V AC-Lesebereich (maximal)(V)
V DC-Lesebereich
Spannung DC-Lesebereich (maximal)(V)
Spannung DC (min.)(V)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften