Krokodilklemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2406492
2406509
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

6.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot

6.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) 2 mm Sockel Jack Durchmesser(mm) 2 Maximaler Klemm-/Spannbereich(mm) 7
Nennspannung(V DC) 70|33 Größe (Breite)(mm) 13 Artikelausführung Abgreifklemme
lesen Kategorie CAT I Achslänge(mm) 41.5

Technischer Support