Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2146861
Farbe | Rot | Verbindung (Elemente) | 4 mm Sockel | Durchmesser/ Anschlussmodell(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Jack Durchmesser(mm) | 4 | Maximaler Klemm-/Spannbereich(mm) | 30 | Nennstrom(A) | 5 |
Nennspannung(V) | 600 | Größe (Breite)(mm) | 40.5 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 155 |
Artikelausführung | Testsonde für Sicherheitsebenen | lesen Kategorie | CAT III 600 V |
Sie befinden sich auf der Seite für Testsonde für Sicherheitsebenen, die Teilenummer ist 2146861.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2146861.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften