Sicherheitsprüfsonde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2146694

Teilenummer
2146694
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz | rot Verbindung (Elemente) 4 mm Sockel Jack Durchmesser(mm) 4
Nennstrom(A) 6 Nennspannung(V) 1000 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 100
Artikelausführung Sicherheitsprüfsondensatz lesen Kategorie CAT III 1000 V

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsprüfsonde, die Teilenummer ist 2146694.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2146694.

Technischer Support