Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
114519 |
2096998 |
2097005 |
2277202 |
2277225 |
2508467 |
2584888 |
2584901 |
2584912 |
2584920 |
2840309 |
2840311 |
3086300 |
664755 |
664760 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ein AC-Lesebereich (min.) (A) | Ein AC-Lesebereich (min.) (mA) | Stromstärke AC (maximal) (A) | Bandbreite (MHz) | Grundlegende Genauigkeit (%) | Kabellänge (m) | Kalibriert auf | Klemme | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Aktueller Messwert | Divider Spannung | Kapazität (pF) | ohmscher Widerstand (Ω) | Maximale Frequenz (Hz) | Maximale Frequenz (kHz) | Nennspannung (V) | Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme (mm) | Steckerfunktionen | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | lesen Kategorie | Gewicht (g) | AC-Lesebereich | Ein DC-Lesebereich (maximal) (A) | Stromstärke DC (min.) (A) | Stromstärke DC (min.) (mA) | DC-Lesebereich | Spannungsversorgung (Details) (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,515.21 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 0 | - | 100 | - | 3 | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | BNC-Stecker | AC/DC | - | - | - | - | 20 | - | 11.8 | - | 9 V Batterie | 231 | 67 | 36 | Klemme Adapter | CAT II 600 V|CAT III 300 V | 330 | - | 100 | 0 | - | - | - | |
872.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | - | 600 | - | ± 2 | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | 4 mm Stecker | AC/DC | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 9 V Akkupack | 209 | 78 | 48 | Klemme Adapter | CAT III 600 V | 500 | 1 - 600 A (bis zu 10 kHz) (± 2% + 0,5 A) | 1000 | 1 | - | 1 -1000 (±2% +0.5 A) | - | |
574.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 | - | 400 | - | ± 3.5 | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | 4 mm Stecker | AC/DC | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 9 V Akkupack | 209 | 78 | 48 | Klemme Adapter | CAT III 600 V | 500 | 0 - 400 (bis 3 kHz) (± 3,5% + 0,5 A) | 400 | 0 | - | 0 - 400 (±3.5% +0.5 A) | - | |
623.11 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 0.5 | - | 400 | - | 2 | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | BNC-Stecker | AC | - | - | - | 400 | - | - | 32 | - | - | 55 | 177 | 326 | Klemme Adapter | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | 480 | - | - | - | - | - | - | |
299.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 | - | 400 | - | ± 2 | - | DAkkS-Standards | - | - | 4 mm Stecker | AC | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 30 | 70 | 150 | Klemme Adapter | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | 114 | - | - | - | - | - | - | |
1,082.29 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 0.01 | - | 6 | - | - | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | BNC-Stecker | AC | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 116 | 43 | 23 | Klemme Adapter | CAT III 600 V | 200 | - | - | - | - | - | - | |
1,049.51 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3 | - | 3000 | - | - | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Flexibel | - | BNC-Stecker | AC | - | - | - | - | - | - | 610 | - | 2 AA-Batterien | 116 | 69 | 30 | Klemme Adapter | CAT III 600 V | 190 | - | - | - | - | - | - | |
1,179.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3 | - | 3000 | - | - | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Flexibel | - | BNC-Stecker | AC | - | - | - | - | - | - | 915 | - | 2 AA-Batterien | 116 | 69 | 30 | Klemme Adapter | CAT III 600 V | 200 | - | - | - | - | - | - | |
730.81 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 2 | - | 2000 | - | - | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Flexibel | - | 4 mm Stecker | AC | - | - | - | - | - | - | 610 | - | 2 AA-Batterien | 116 | 69 | 30 | Klemme Adapter | CAT III 600 V | 190 | - | - | - | - | - | - | |
928.53 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | 1 | 30 | - | - | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | 4 mm Stecker | AC/DC | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 9 V Batterie | - | - | - | Klemme Adapter | CAT III 600 V | 290 | - | 30 | - | 1 | - | - | |
745.37 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 0 | - | 300 | - | 1 | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | BNC-Stecker| 4 mm Stecker | AC/DC | - | - | - | - | 1 | - | 19 | - | - | - | - | - | Klemme Adapter | CAT III 300 V | 250 | - | 450 | 0 | - | - | 9 | |
1,280.03 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6 | - | 6000 | - | - | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Flexibel | - | BNC-Stecker | AC | - | - | - | - | - | - | 610 | - | 2 AA-Batterien | 116 | 69 | 30 | Klemme Adapter | CAT III 600 V | 370 | - | - | - | - | - | - | |
564.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | - | - | 200 | - | 1.2 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | ScopeMeter 190-Serie | - | - | 100:1 | 4.6 | 100 M | - | - | 1000 | - | Schaufelsicher | - | - | - | - | Sonde | CAT II 1000 V|CAT III 600 V | - | - | - | - | - | - | - | |
436.81 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 0.5 | - | 200 | - | 1 | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | 4 mm Stecker | AC | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 135 | 50 | 30 | Klemme Adapter | CAT III 600 V | 180 | - | - | - | - | - | - | |
633.24 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 0.1 | - | 200 | - | 1.5 | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | 4 mm Stecker | BNC-Stecker | AC | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 135 | 50 | 30 | Klemme Adapter | CAT III 600 V | 180 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ein AC-Lesebereich (min.)(A)
Ein AC-Lesebereich (min.)(mA)
Stromstärke AC (maximal)(A)
Bandbreite(MHz)
Grundlegende Genauigkeit(%)
Kabellänge(m)
Kalibriert auf
Klemme
Kompatibel mit (Details)
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Aktueller Messwert
Divider Spannung
Kapazität(pF)
ohmscher Widerstand(Ω)
Maximale Frequenz(Hz)
Maximale Frequenz(kHz)
Nennspannung(V)
Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme(mm)
Steckerfunktionen
Spannungsversorgung (Details)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
lesen Kategorie
Gewicht(g)
AC-Lesebereich
Ein DC-Lesebereich (maximal)(A)
Stromstärke DC (min.)(A)
Stromstärke DC (min.)(mA)
DC-Lesebereich
Spannungsversorgung (Details)(V DC)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften