Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2277225
Teilenummer
|
---|
2277225 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ein AC-Lesebereich (min.) (A) | Ein AC-Lesebereich (min.) (mA) | Stromstärke AC (maximal) (A) | Grundlegende Genauigkeit (%) | Kalibriert auf | Klemme | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Aktueller Messwert | Maximale Frequenz (Hz) | Maximale Frequenz (kHz) | Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme (mm) | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | lesen Kategorie | Gewicht (g) | AC-Lesebereich | Ein DC-Lesebereich (maximal) (A) | Stromstärke DC (min.) (A) | Stromstärke DC (min.) (mA) | DC-Lesebereich | Spannungsversorgung (Details) (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 | - | 400 | ± 2 | DAkkS-Standards | - | 4 mm Stecker | AC | - | - | 32 | - | 30 | 70 | 150 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | 114 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Artikelausführung | Klemme Adapter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ein AC-Lesebereich (min.)(mA)
Klemme
Maximale Frequenz(Hz)
Maximale Frequenz(kHz)
Spannungsversorgung (Details)
AC-Lesebereich
Ein DC-Lesebereich (maximal)(A)
Stromstärke DC (min.)(A)
Stromstärke DC (min.)(mA)
DC-Lesebereich
Spannungsversorgung (Details)(V DC)
Ein AC-Lesebereich (min.)(A)
Stromstärke AC (maximal)(A)
Grundlegende Genauigkeit(%)
Kalibriert auf
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Aktueller Messwert
Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
lesen Kategorie
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften