Protokolldrucker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0554 0549

Teilenummer
0554 0549
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

344.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Kompatibel mit (Details) Testo Devise mit IRDA - Schnittstelle Kompatibel mit (Diagostics Zubehör) Testo
Größe (Höhe)(mm) 47 Größe (Breite)(mm) 77 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 147
Artikelausführung Drucker Ausführung (verschied.) Protokoll Gewicht(g) 430

Sie befinden sich auf der Seite für Protokolldrucker, die Teilenummer ist 0554 0549.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0554 0549.

Technischer Support