Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0590 7501 |
0590 7502 |
0590 7503 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lastumschaltung (A) | Lesemodell (Spannung ) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Rotierendes Magnetfeld | Kontinuität | Phase | Spannungsprüfer - Testo750-1 | 195 | |
113.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.2 | Rotierendes Magnetfeld | Durchgang | FI | Phase | Spannungsprüfer - Testo 750-2 | 260 | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.2 | Rotierendes Magnetfeld | Durchgang | FI | Phase | Spannungsprüfer - Testo 750-3 | 260 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anzeige (Spannungsprüfer) | LED|LCD | IP-Schutzart | IP64 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 270 | Größe (Breite)(mm) | 65 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 35 |
Artikelausführung | Zweipoliger Spannungsprüfer | lesen Kategorie | CAT IV 600 V|CAT III 1000 V | V AC-Lesebereich | 12 bis 690 V. |
V AC-Lesebereich (min.)(V) | 12 | V AC-Lesebereich (maximal)(V) | 690 | V DC-Lesebereich | 12 bis 690 V. |
Spannung DC-Lesebereich (maximal)(V) | 690 | Spannung DC (min.)(V) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lastumschaltung(A)
Lesemodell (Spannung )
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften