Schnittstellenkabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0449 0047

Teilenummer
0449 0047
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Kompatibel mit (Details) Testo Original - Zubehör Kompatibel mit (Diagostics Zubehör) Testo
Größe (Höhe)(mm) 10 Größe (Breite)(mm) 50 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 100
Artikelausführung Schnittstelle Gewicht(g) 19

Sie befinden sich auf der Seite für Schnittstellenkabel, die Teilenummer ist 0449 0047.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0449 0047.

Technischer Support