Teilenummer
|
---|
FCR7940 |
FCR7941 |
FCR7942 |
FCR7943 |
FCR7944 |
FCR79900B |
FCR79900G |
FCR79900L |
FCR79900N |
FCR79900R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemm-/Spannbereich Durchmesser (mm) | Farbe | Maximaler Klemm-/Spannbereich (mm) | Nennstrom (A) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | lesen Kategorie | Achslänge (mm) | Spitzenlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 - 20 | Schwarz | 20 | 10 | 37 | 25 | 83 | CAT II 1000 V|CAT III 600 V | 34 | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 - 20 | Rot | 20 | 10 | 37 | 25 | 83 | CAT II 1000 V|CAT III 600 V | 34 | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 - 20 | Grün | - | 10 | 37 | 25 | 83 | CAT II 1000 V|CAT III 600 V | 34 | - | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 - 20 | Blau | - | 10 | 37 | 25 | 83 | CAT II 1000 V|CAT III 600 V | 34 | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 - 20 | Braun | - | 10 | 37 | 25 | 83 | CAT II 1000 V|CAT III 600 V | 34 | - | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 - 28 | Schwarz | 28 | 20 | 40 | - | 118 | CAT III 1000 V | - | 57 | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 - 28 | Grün | 28 | 20 | 40 | - | 118 | CAT III 1000 V | - | 57 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 - 28 | Blau | 28 | 20 | 40 | - | 118 | CAT III 1000 V | - | 57 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 - 28 | Braun | 28 | 20 | 40 | - | 118 | CAT III 1000 V | - | 57 | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 - 28 | Rot | 28 | 20 | 40 | - | 118 | CAT III 1000 V | - | 57 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | 4 mm Steckverbinder | Jack Durchmesser(mm) | 4 | Nennspannung(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Sicherheitsterminal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemm-/Spannbereich Durchmesser(mm)
Farbe
Maximaler Klemm-/Spannbereich(mm)
Nennstrom(A)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
lesen Kategorie
Achslänge(mm)
Spitzenlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften