Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0632 3331
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Kompatibel mit (Diagostics Zubehör) | Testo | Größe (Höhe)(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 85 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 280 | Artikelausführung | Sonde |
Gewicht(g) | 210 |
Sie befinden sich auf der Seite für Co-Umgebungssonde, die Teilenummer ist 0632 3331.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0632 3331.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften