Adapter testen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G1 2AU

Teilenummer
G1 2AU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Steckverbinder / Ausgangsmodell B. 4 mm Sockel Steckverbinder/ Eingangsmodell A. Bananenheber 4 mm
Jack Durchmesser(mm) 4 Nennstrom(A) 5 Nennspannung(V) 60
Steckerfunktionen Nestable Größe (Höhe)(mm) 40 Größe (Breite)(mm) 35
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 15 Artikelausführung Adapter testen lesen Kategorie CAT I
Gewicht(g) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Adapter testen, die Teilenummer ist G1 2AU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G1 2AU.

Technischer Support