Messleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
100CM PVC SW
139769
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Querschnitt des Kabels(mm²) 0.5 Kabellänge(m) 1 Steckverbinder / Ausgangsmodell B. Klemmenform
Steckverbinder/ Eingangsmodell A. Bananenheber 4 mm Durchmesser/ Anschlussmodell 4 mm. Nicht stapelbarer Stecker an Krokodilklemmen Werkstoff PVC
Nennstrom(A) 10 Nennstrom (Details)(A) 10 Nennspannung(V) 35
Artikelausführung Messleitung lesen Kategorie CAT I Temperaturbereich(°C) -15 - +70

Technischer Support