Hersteller-Teilenummer: 11021000
Marke: STAHLWILLE
Preis: 34.44 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Overall Length: 45 mm
DIN-Norm: -
Abtrieb: 1/4" (6,3 mm)
Antrieb (Schraubendreher): 1/4" (6,3 mm)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
11021000
Artikelausführung | Kardangelenk |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kardangelenk, die Teilenummer ist 11021000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11021000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Ausführung
Overall Length(mm)
Abtrieb
Antrieb (Schraubendreher)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
12020000 |
12021000 |
13020000 |
13021000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Overall Length (mm) | DIN-Norm | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.37 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | - | DIN 3123|DIN ISO 3316 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | |
38.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIN 3123|DIN ISO 3316 | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | |
34.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 71 | DIN 3123|DIN ISO 3316 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | |
40.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | DIN 3123|DIN ISO 3316 | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) |