Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CO10
Genauigkeit (Details) | ± (5% oder 10 ppm) | Spannungsversorgung (Details) | 9 V Block | Größe (Höhe)(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 56 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 40 | Artikelausführung | Kohlenstoff - Monoxid - Detektor |
Lesereichweite (n)(m) | 0 - 1000 pp | Auflösung(m) | 1 pp | Gewicht(g) | 180 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kohlenstoff Monoxid Gas, die Teilenummer ist CO10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CO10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften