Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CO240
Teilenummer
|
---|
CO240 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Genauigkeit (Seiten / Minute) | Gas - Prüfgeräte Merkmale | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Maßeinheit | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | Thermometer| USB-Schnittstelle| Datenlogger-Funktion | 6 Mikrobatterien (AAA) | 211 | 60 | 40 | CO2 | Temperatur| Luftfeuchtigkeit | 181 |
Loading...
Artikelausführung | Kohlenstoff - Detektor | Lesereichweite | 0 - 9999 Seiten / Minute | Lesereichweite (maximal)(Seiten / Minute) | 9999 |
---|---|---|---|---|---|
Lesereichweite (min.)(Seiten / Minute) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kohlenstoff - Detektor, die Teilenummer ist CO240.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CO240.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit(Seiten / Minute)
Gas - Prüfgeräte Merkmale
Spannungsversorgung (Details)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Maßeinheit
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CO260 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Genauigkeit (Seiten / Minute) | Gas - Prüfgeräte Merkmale | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Maßeinheit | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 56 | 70 | 205 | CO | CO2 | Luftfeuchtigkeit | Temperatur | 200 |